メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

VU継手 キャップVU-CAP150

VU継手 キャップVU-CAP150 VUC150
通常単価(税別)
2,672
税込単価
2,939
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。・塩ビ管VP・VUの外側にはめ込みます。【用途】...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VUC150
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VUC150の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲使用圧力JANコードトラスココード質量材質
VUC1505~60℃無圧4997983107634857-9168625g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VUC150
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,672
( 2,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
・塩ビ管VP・VUの外側にはめ込みます。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・使用温度範囲(℃):5~60
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983107634
・トラスココード:857-9168
・質量:625g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VU継手 キャップVU-CAP150の型番VUC150のページです。 型番VUC150に関する仕様情報を記載しております。
VU継手 キャップVU-CAP150のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験用
5
満足度:5.0
田んぼの実験の塩ビ管の蓋として使用 塩ビ管にピッタリハマるので素晴らしい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VU継手 キャップVU-CAP150
VU継手 キャップVU-CAP
VU継手 キャップ
排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ
VU継手 ソケット
VU継手 エルボ
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)積水化学工業クボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格2,6722,291 -215 -297 -156 -154 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト