メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

排水用塩ビパイプ VU 75X1M

排水用塩ビパイプ VU 75X1M VU75X1M
通常単価(税別)
1,265
税込単価
1,392
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VU75X1M
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VU75X1Mの仕様・寸法情報

種類
VU管(薄肉)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類使用温度範囲使用圧力規格JANコードトラスココード質量材質
VU75X1MVU管(薄肉)5~60℃無圧JIS K 67414997983100741850-68711159g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VU75X1M
最小発注数量
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~60℃
・使用圧力:無圧
・JIS K6741規格
・JANコード:4997983100741
・トラスココード:850-6871
・質量:1159g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水用塩ビパイプ VU 75X1Mの型番VU75X1Mのページです。 型番VU75X1Mに関する仕様情報を記載しております。
排水用塩ビパイプ VU 75X1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用塩ビパイプ VU 75X1M
排水用塩ビパイプ VU 100X1M
排水用塩ビパイプ VU
排水管 VP 75X1M
排水用塩ビパイプ VP
VUパイプ(排水・通気用)
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格1,2651,524727 -2,521984 -1,504 -
通常出荷日2日目4日目1日目〜2日目1日目1日目
種類VU管(薄肉)VU管(薄肉)VU管(薄肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VU管(薄肉)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト