17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 VSL2090

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900

通常単価(税別)
18,873
税込単価
20,760
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 外形寸法(mm)
    200×900×15
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • JANコード
    4968957599854
  • トラスココード
    849-3762
  • 質量(g)
    3200.0

型番:

VSL2090
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VSL2090の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
外形寸法(mm)
200×900×15
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
JANコード
4968957599854
トラスココード
849-3762
質量(g)
3200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSL2090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。
・床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
【用途】
・体育館などの床下の自然換気用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):200×900×15
・メインバーピッチ(mm):15
・開口率(%):41
・換気面積(cm2/台):615
・適用フロア材厚さ:15mmまたは18mm
・JANコード:4968957599854
・トラスココード:849-3762
・質量:3.2kg
【材質/仕上】
・本体:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・取付ねじ(φ3×20):8本
・ゴムスペーサー(t3):8個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900の型番VSL2090のページです。 型番VSL2090に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900
ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×600
ダイケン フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ15mm)
ダイケン フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ(メインバーピッチ14mm)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格18,87314,43811,54514,68812,29915,356
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプション--オプションオプション
外形寸法(mm)200×900×15200×600×15--200×500×15200×500×15
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)
JANコード496895759985449689575998614968957599977496895759989249689575998784968957599847

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト