メカニカル部品技術窓口

確定しました

スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM 25A/32A/40A/50A

スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM 25A/32A/40A/50A VSCIEF1040R
通常単価(税別)
39,166
税込単価
43,083
通常出荷日:14日目

旭有機材 ボールバルブ アサヒAV スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VSCIEF1040R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VSCIEF1040Rの仕様・寸法情報

仕様1
・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。・スイング式・10Kフランジ接続
仕様2
・トラスココード:850-6840・質量:2.6kg【材質/仕上】・本体:HI-PVC・Oリング:EPDM・40A

商品情報

仕様

VSCIEF1025R【特長】
・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
【商品仕様】
・スイング式
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6838
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・本体:HI-PVC
・Oリング:EPDM
VSCIEF1050R【特長】
・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
【商品仕様】
・スイング式
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6841
・質量:4kg
【材質/仕上】
・本体:HI-PVC
・Oリング:EPDM
VSCIEF1040R【特長】
・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
【商品仕様】
・スイング式
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6840
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・本体:HI-PVC
・Oリング:EPDM
VSCIEF1032R【特長】
・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
【商品仕様】
・スイング式
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6839
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・本体:HI-PVC
・Oリング:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
VSCIEF1040R

仕様2

最小発注数量
・トラスココード:850-6840・質量:2.6kg【材質/仕上】・本体:HI-PVC・Oリング:EPDM・40A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,166
( 43,083 )
14日目

詳細情報

基本情報

旭有機材 ボールバルブ アサヒAV スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM 25A/32A/40A/50Aの型番VSCIEF1040Rのページです。 型番VSCIEF1040Rに関する仕様情報を記載しております。
スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM 25A/32A/40A/50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングチェックバルブ HI-PVC/EPDM 25A/32A/40A/50A
BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)
BST-02型 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A
メーカー旭有機材ハマイハマイ積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格39,1663,685 --42,18751,6351,912
通常出荷日14日目6日目お見積り3日目3日目在庫品1日目
仕様1・液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。・スイング式・10Kフランジ接続-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト