メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819

フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819 VRS1204
通常単価(税別)
4,839
税込単価
5,323
通常出荷日:7日目

【特長】・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富...

詳細を確認

型番:

VRS1204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VRS1204の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)適用規格最高使用圧力JANコードトラスココード質量材質
VRS120440X151"1/2X1/2JIS B2301、JIS B0203準拠300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa4549123030007734-2233211gSUS34PT

型番リスト

表示件数
型番
VRS1204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,839
( 5,323 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40X15
・呼び径(B):1 1/2X1/2
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 1.0MPa、120℃以下の静流水 2.0MPa
・JANコード:4549123030007
・トラスココード:734-2233
・質量:211g
【材質/仕上】
・SUS34PT

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819の型番VRS1204のページです。 型番VRS1204に関する仕様情報を記載しております。
フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル 異径ソケット(SUS304TP) 04101819
フローバル 片ニップル(SUS304TP) 04101307
フローバル ハーフPTソケット(SUS304TP) 04101324
フローバル ソケット(SUS316TP) 04115206
ソケット(SUS304TP)
ニップル(SUS304TP)
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格4,8391,4541,5001,262493 -466 -
通常出荷日7日目7日目7日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト