メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス VPW 30X1M

クボタケミックス VPW 30X1M VPW30X1M
通常単価(税別)
749
税込単価
824
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VPW30X1M
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPW30X1Mの仕様・寸法情報

種類
VP管(厚肉)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類使用温度範囲設計水圧規格JANコードトラスココード質量材質
VPW30X1MVP管(厚肉)5~35℃1.0MPaJIS K 6742規格4997983100208850-6834542g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VPW30X1M
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749
( 824 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・JANコード:4997983100208
・トラスココード:850-6834
・質量:542g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス VPW 30X1Mの型番VPW30X1Mのページです。 型番VPW30X1Mに関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス VPW 30X1Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス VPW 30X1M
クボタケミックス VPW 25X1M
クボタケミックス VPW 16X1M
クボタケミックス VPW 13X1M
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M
エスロン HTパイプ W 30X 4000
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス積水化学工業
通常価格7495954042581,0125,698
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目7日目
種類VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)VP管(厚肉)HTVP管(耐熱)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト