メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 使用温度範囲 | 設計水圧 | 規格 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPW16X1M | VP管(厚肉) | 5~35℃ | 1.0MPa | JIS K 6742 | 4997983100178 | 850-6828 | 256g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・JANコード:4997983100178
・トラスココード:850-6828
・質量:256g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ管
4.9
クボタケミックス
VUパイプ 500mm
0通常価格(税別):360円~

クボタケミックス
VPパイプ(圧力配管) 500mm
0通常価格(税別):1,124円~

積水化学工業
HIパイプ
5通常価格(税別):538円~

積水化学工業
VPパイプ
4通常価格(税別):1,809円~

積水化学工業
VUパイプ
5通常価格(税別):812円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VPWパイプ(水道用) 塩ビニル
4.6通常価格(税別):714円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
HTパイプ(耐熱タイプ)2000mm
4.5通常価格(税別):1,950円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~