メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 使用温度範囲 | 設計水圧 | 規格 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPW13X1M | VP管(厚肉) | 5~35℃ | 1.0MPa | JIS K 6742 | 4997983100161 | 850-6826 | 174g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6742規格
・JANコード:4997983100161
・トラスココード:850-6826
・質量:174g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ管
4.9
積水化学工業
VUパイプ
5通常価格(税別):812円~

クボタケミックス
VUパイプ 500mm
0通常価格(税別):360円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP
5通常価格(税別):837円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
VUパイプ(排水・通気用)
4.6通常価格(税別):1,504円~

積水化学工業
VPパイプ
4通常価格(税別):1,809円~

クボタケミックス
VPパイプ(圧力配管) 500mm
0通常価格(税別):1,124円~

積水化学工業
HIパイプ
5通常価格(税別):538円~

クボタケミックス(クボタシーアイ)
透明塩ビパイプ
4.8通常価格(税別):4,161円~