メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

カネテック 真空源装置 タンク容量:35L

カネテック 真空源装置 タンク容量:35L VPUD20
通常単価(税別)
897,628
税込単価
987,391
通常出荷日:14日目

【特長】・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。・排気システム、...

詳細を確認

型番:

VPUD20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPUD20の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タンク容量(L)排気量JANコードトラスココード質量
VPUD2035220/260L/min4544554416543838-830968kg

型番リスト

表示件数
型番
VPUD20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897,628
( 987,391 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
・排気システム、フィルタ、真空タンク、真空計がコンパクトにセットされています。
【用途】
・真空チャック専用の減圧装置です。
・乾式加工専用です。
【商品仕様】
・タンク容量(L):35
・タンク容量(L):35
・排気量:220/260L/min
・JANコード:4544554416543
・トラスココード:838-8309
・質量:68kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カネテック 真空源装置 タンク容量:35Lの型番VPUD20のページです。 型番VPUD20に関する仕様情報を記載しております。
カネテック 真空源装置 タンク容量:35Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カネテック 真空源装置 タンク容量:35L
カネテック 真空源装置 タンク容量:30L
真空破壊機能付真空発生器
真空ユニット 真空ポンプシステム ZXシリーズ
真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ
真空発生器VG 真空スイッチ、フィルタ内蔵タイプ
メーカーカネテックカネテックミスミSMCCHELIC(チェリック)日本ピスコ
通常価格897,628695,6134,210 -14,4233,4469,448 -
通常出荷日14日目14日目在庫品1日目在庫品1日目26日目〜8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト