メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

排水管 VP 75X1M

排水管 VP 75X1M VP75X1M
通常単価(税別)
2,521
税込単価
2,773
通常出荷日:2日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。【用途】・集合住宅・戸建住宅...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VP75X1M
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VP75X1Mの仕様・寸法情報

種類
VP管(厚肉)
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類使用温度範囲設計水圧規格JANコードトラスココード質量材質
VP75X1MVP管(厚肉)5~35℃1.0MPaJIS K 67424997983100246850-68242202g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VP75X1M
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521
( 2,773 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・無圧排水使用温度範囲5~60℃
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983100246
・トラスココード:850-6824
・質量:2202g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排水管 VP 75X1Mの型番VP75X1Mのページです。 型番VP75X1Mに関する仕様情報を記載しております。
排水管 VP 75X1Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品素材
5
満足度:5.0
塩ビパイプ肉厚品を探しておりました。 少し型番を見つけるのに苦労しましたが、購入でき助かりました。 通常品・肉厚品、種類...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管 VP 75X1M
排水用塩ビパイプ VU 75X1M
排水用塩ビ管
排水用塩ビエルボ管
排水用塩ビパイプ VU 100X1M
耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M
メーカークボタケミックスクボタケミックスエスコエスコクボタケミックスクボタケミックス
通常価格2,5211,2654,1352,0521,5241,585
通常出荷日2日目2日目3日目3日目4日目2日目
種類VP管(厚肉)VU管(薄肉)VU管(薄肉)VU管(薄肉)VU管(薄肉)VP管(厚肉)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト