メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エスロン VPパイプ 300 4.0m

エスロン VPパイプ 300 4.0m VP3H4
通常単価(税別)
383,932
税込単価
422,325
通常出荷日:7日目

【特長】・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです・長年にわたり効率よく排水...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

型番:

VP3H4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VP3H4の仕様・寸法情報

種類
VP管(厚肉)
呼び径(φ)
300
長さ(mm)
4000
外径D(mm)
318
厚さt(mm)
15.1
材質
硬質塩化ビニル管(PVC)
グレー
最高使用温度(℃)
50
規格
JIS K6741規格
JANコード
4901860400190
トラスココード
850-6817
質量(g)
87848

商品情報

製品仕様

型番種類
VP3H4VP管(厚肉)

型番リスト

表示件数
型番
VP3H4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,932
( 422,325 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できます
・厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
【用途】
・建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備にご使用できます。通気管としての使用も可能です。
【商品仕様】
・呼び径(mm):300
・L(mm):4000
・D(mm):318
・t(mm):15.1
・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
・色:グレー
・材質:硬質塩化ビニル管(PVC)
・色:グレー
・VPパイプ呼び径:300mm
・D:318mm
・L:4000mm
・最高使用温度:50℃
・TS継手をご使用下さい
・排水(無圧)の場合はVU継手をご使用下さい
・4.0M規格品です。
・JANコード:4901860400190
・トラスココード:850-6817
・質量:87848g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル管
・JIS K6741規格

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン VPパイプ 300 4.0mの型番VP3H4のページです。 型番VP3H4に関する仕様情報を記載しております。
エスロン VPパイプ 300 4.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン VPパイプ 300 4.0m
エスロン HIパイプ 13 1.0m
エスロン HIパイプ 25 2.0m
エスロン HTパイプ W 25X 4000
エスロン HTパイプ W 75X 4000
エスロン HTパイプ W 30X 4000
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格383,9323661,2124,64517,2325,698
通常出荷日7日目1日目1日目7日目3日目7日目
種類VP管(厚肉)HIVP管(耐衝撃)HIVP管(耐衝撃)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)HTVP管(耐熱)
呼び径(φ)3001325257530
長さ(mm)400010002000400040004000
外径D(mm)3181832328938
厚さt(mm)15.12.53.53.55.83.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト