メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フローバル エルボ(SCS13A) 04100101

型番:

VL01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VL01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス配管に対応しています。
・従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
【用途】
・蒸気・空気・ガス・油用。
【商品仕様】
・呼び径(A):6
・呼び径(B):1/8
・A(mm):19
・D(mm):15.5
・ボルト本数
・締付ボルト(L)
・適用規格:JIS B2301、JIS B0203準拠
・最高使用圧力:1.0MPa(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、2.0MPa(120℃以下の静流水)
・JANコード:4549123019514
・トラスココード:734-0362
・質量:31g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローバル エルボ(SCS13A) 04100101の型番VL01のページです。 型番VL01に関する仕様情報を記載しております。
フローバル エルボ(SCS13A) 04100101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローバル エルボ(SCS13A) 04100101
フローバル ユニオン(SCS13A) 04100501
エルボ(SCS13A)
チーズ(SCS13A)
異径エルボ(SCS13A)
プラグ(SCS13A)
メーカーフローバルフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格1,1301,621937 -1,418 -1,456 -363 -
通常出荷日4日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト