メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K

型番:

VIBUEF1080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VIBUEF1080の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[樹脂製] U-PVC
呼び圧力
10K
ハンドル形状
T形ハンドル
使用温度範囲(℃)
0~50
使用圧力範囲(MPa)
~1.0
操作方式
手動式
塩ビ管呼び径
80
トラスココード
850-6803
質量(kg)
3.3
備考
H:225mm、L:306mm
-
-

商品情報

製品仕様

型番本体形状呼び圧力本体材質操作方式ハンドル形状質量
VIBUEF1100ストレート10KU-PVC手動式T形ハンドル10.5kg
VIBUEF1080ストレート10KU-PVC手動式T形ハンドル3.3kg
VIBUEF1065ストレート10KU-PVC手動式T形ハンドル4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
VIBUEF1080

塩ビ管呼び径

トラスココード

質量

(kg)

備考

最小発注数量
80
850-6803
3.3
H:225mm、L:306mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,459
( 50,005 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます
・ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます
・ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています
・上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10Kの型番VIBUEF1080のページです。 型番VIBUEF1080に関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV 21-BV PVC/EPDM 10K
10K型 鋳鉄F形ボールバルブ
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)
10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)
黄銅製汎用10Kボールバルブテーパおねじ×テーパめねじ(レバー)
メーカー旭有機材東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ
通常価格45,4598,839 -33,639 -3,405 -6,165 -3,518 -
通常出荷日14日目3日目〜8日目〜4日目〜2日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質U-PVCFC200FCD-SCAC406CAC911(鉛レス青銅鋳物)黄銅
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
ハンドル形状T形ハンドルレバーレバー蝶形ハンドルレバーレバー
使用温度範囲(℃)0::50::120::120::100::85-10::80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト