17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アサヒAV ゲ-ジバルブ PVC/FKM 10K 20A VGEUVF1020B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒAV ゲ-ジバルブ PVC/FKM 10K 20A

販売終了

型番

VGEUVF1020B

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締めこむだけで簡単にセット出来ます。
・接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造になっております。
・メンテナンスに便利なドレンプラグ付です。(サンプル液採取可能)
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・H(mm):60
・L(mm):64
・流体温度:0℃~40℃
・最高使用圧力:0.5MPa
・トラスココード:850-6801
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニール(U-PVC)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト