メカニカル部品技術窓口
| バルブ | 推奨用途 |
|---|---|
| 最高使用温度(℃) | 650<400> |
| 最高使用圧力(MPa) | 25.9 |
| pH | 0~14 |
| ANSIレーディング対応範囲 | Class 1500 |
最高使用温度<400℃>:空気中等、酸化雰囲気下での温度限界。
| 清水、海水 | ◎ |
|---|---|
| 加熱水 | ◎ |
| 過熱蒸気、飽和蒸気 | ◎ |
| 上水、清涼飲料水 | |
| 汚水 | |
| 泥水 | |
| スラリー液 | |
| 加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気 |
| 動・植物油、鉱物油 | |
|---|---|
| 熱媒油(HTSを除く) | |
| 熱媒油 | |
| 原油 | |
| 重油 |
| アルコール系溶剤 | ◎ |
|---|---|
| 芳香族系溶剤 | ◎ |
| ケトン・エステル類 | ◎ |
| 酸、弱アルカリ | ◎ |
|---|---|
| 酸化性酸以外の強酸 | ◎ |
| 酸化性酸・酸化剤 | |
| 強アルカリ | ◎ |
| パルプ液 |
| 不燃性ガス、可燃性ガス | |
|---|---|
| 支燃性ガス | |
| 液化ガス | ◎ |
| 粉体 | |
|---|---|
| スラリー液 | |
| ポリマー |
| 空気、ガス | |
|---|---|
| 溶剤ペーパー類 |
| 冷媒(フロン類) | |
|---|---|
| 低温液化流体 |
高温高圧条件下でも単独で使用できるグランドパッキン。
【特長】
・膨張黒鉛ヤーン(糸)を金属細線で補強する事により耐圧性を向上。
・高温高圧条件下においても単独での使用を可能にした、膨張黒鉛編組タイプ。
・耐熱性・耐薬品性に優れ、広汎な使用条件に対して適用することが可能。
・従来の膨張黒鉛製品と比較すると、コストパフォーマンスに優れる。
【用途】
・水系、油系、酸・アルカリ、熱媒油、溶剤、ガスなどの流体に最適。
・バルブ用軸シールに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

アキツ(旧:亜木津工業)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
5通常価格(税別):678円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 全面形ガスケット
5通常価格(税別):135円~

アキツ(旧:亜木津工業)
クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S
0通常価格(税別):433円~

積水化学工業
ゴムパッキン PE-C
0通常価格(税別):236円~