17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/EPDM 10K15A VD1UEF1015P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アサヒAV 14ダイヤフラムバルブ PVC/EPDM 10K15A

販売終了

型番

VD1UEF1015P

2025年02月に販売終了となりました。

生産終了品でございます。推奨代替品はございません。

【特長】
・低トルクでの高いシール性能があります。
・バヨネット構造でカクマク交換が簡単です。
【商品仕様】
・10Kフランジ接続
・トラスココード:850-6783
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・隔膜:EPDM

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト