メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75

クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75 VCO75
通常単価(税別)
982
税込単価
1,080
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

VCO75
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VCO75の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲(℃)使用圧力JANコードトラスココード質量材質
VCO75755~60無圧4997983107689850-6781145g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
VCO75
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982
( 1,080 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:75
・使用温度範囲(℃):5~60
・使用圧力:無圧
・メーカー規格品
・JANコード:4997983107689
・トラスココード:850-6781
・質量:145g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75の型番VCO75のページです。 型番VCO75に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス DV継手 掃除口 VCO 75
DV継手 掃除口 VCO 50
DV継手 掃除口 VCO 40
DV継手 掃除口 VCO 100
DV継手 掃除口 VCO 65
DV継手 掃除口 DV ACO
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスアロン化成
通常価格9825345201,438772283 -
通常出荷日4日目7日目7日目7日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト