メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A

型番:

VBCUETJ040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VBCUETJ040の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
VBCUETJ040850-67531.1kg本体:U-PVC、Oリング:EPDM

型番リスト

表示件数
型番
VBCUETJ040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,731
( 11,804 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の逆流を防止します。
・コンパクトで解体清掃が簡単です。
【商品仕様】
・ボール式
・TS接続
・トラスココード:850-6753
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・本体:U-PVC
・Oリング:EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40Aの型番VBCUETJ040のページです。 型番VBCUETJ040に関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV ボールチェックバルブ PVC/EPDM TS40A
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM TS13A
アサヒAV プレハブジョイント PVC/EPDM N30A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A
エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 40
メーカー旭有機材旭有機材旭有機材積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格10,7311,0592,1392,96851,6357,822
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト