メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75 UW75
通常単価(税別)
1,977
税込単価
2,175
通常出荷日:3日目

【特長】・一般的なプレス製ウレタン車輪です。【商品仕様】・許容荷重(kgf):120・車輪径D(mm)...

詳細を確認

型番:

UW75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UW75の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[ウレタン] ウレタンゴム
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)
75
軸径 d / 穴径 D(φ)
10
最大荷重/許容荷重(kgf)
120
車輪巾 W1 / タイヤ巾 B(mm)
32
ボス巾 W / ボス巾 C(mm)
35
軸受
有り

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W (mm)ゴム幅B(mm)質量材質
UW75キャスタ1207510117635320.32kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール

型番リスト

表示件数
型番
UW75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,977
( 2,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製ウレタン車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):120
・車輪径D(mm):75
・軸径d(mm):10
・許容荷重(N):1176
・許容荷重(N):1176
・ボス幅W(mm):35
・ゴム幅B(mm):32
・車輪
・質量:0.32kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75の型番UW75のページです。 型番UW75に関する仕様情報を記載しております。
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200
プレス金具用ゴム車輪
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W75
ヨドノ プレス製自在金具付ウレタン車 75φ
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノ
通常価格1,9772,4205,6401,112 -1,0712,756
通常出荷日3日目4日目4日目1日目〜3日目4日目
車輪タイプ外輪+ホイール--外輪+ホイール外輪+ホイール-
車輪材質ウレタンゴム--ゴムジェンゴム-
車輪外径 D / タイヤ外径 A(mm)75---75-
軸径 d / 穴径 D(φ)10---10-
最大荷重/許容荷重(kgf)120---80-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト