メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100

型番:

UW100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UW100の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)軸径d(mm)許容荷重(N)ボス幅W (mm)ゴム幅B(mm)質量材質
UW100キャスタ18010012176442320.47kg車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール

型番リスト

表示件数
型番
UW100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420
( 2,662 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製ウレタン車輪です。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):180
・車輪径D(mm):100
・軸径d(mm):12
・許容荷重(N):1764
・許容荷重(N):1764
・ボス幅W(mm):42
・ゴム幅B(mm):32
・車輪
・質量:0.47kg
【材質/仕上】
・車輪:ウレタンゴム
・ホイル:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100の型番UW100のページです。 型番UW100に関する仕様情報を記載しております。
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW100
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW75
プレス金具用ウレタンゴム車輪 UW200
プレス金具用ゴム車輪
プレス金具用ゴム車輪(ベアリング入) W100
プレス製ウレタンキャスター 自在
メーカーヨドノヨドノヨドノヨドノヨドノトラスコ中山
通常価格2,4201,9775,6401,112 -1,3651,404 -
通常出荷日4日目3日目4日目1日目〜4日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト