メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A

通常単価(税別)
2,968
税込単価
3,265
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・樹脂製のユニオン継手です。・本体、部品材質は硬質塩化ビニル(PVC)のため、耐薬品性に優れて...

詳細を確認
  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa

型番:

UN40S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UN40Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UN40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のユニオン継手です。
・本体、部品材質は硬質塩化ビニル(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
・ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。
・面管寸法がコンパクトで、省スペース配管が可能です。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40
・寸法(mm)D:87
・寸法(mm)L:82
・本体:PVC
・Oリング:EPDM
・L:82mm
・Du:87mm
・使用温度範囲:0~50℃
・最高許容圧力:1.0MPa(常温)
・JANコード:4547204070539
・トラスココード:494-9056
・質量:289g
【材質/仕上】
・本体:硬質塩化ビニル(PVC)
・TS式
【セット内容/付属品】
・禁油(クリーン)用も別途対応可能です。

ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40Aの型番UN40Sのページです。 型番UN40Sに関する仕様情報を記載しております。
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,9689381,91226,0021,2584,443
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目4日目
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト