メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

型番:

UN20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UN20Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
UN20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522
( 1,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】積水化学工業
【材質】
本体:PVC
Oリング:EPDM
【特長】
・樹脂製のユニオン継手です
・本体、部品材質は硬質塩化ビニル(PVC)のため、耐薬品性に優れています
・ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です
・面管寸法がコンパクトで、省スペース配管が可能です
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・寸法(mm)D:54
・寸法(mm)L:59
・L:59mm
・Du:54mm
・使用温度範囲:0~50℃
・最高許容圧力:1.0MPa(常温)
・JANコード:4547204070348
・トラスココード:494-9161
・質量:75g
・TS式
【セット内容/付属品】
・禁油(クリーン)用も別途対応可能です

ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20Aの型番UN20Sのページです。 型番UN20Sに関する仕様情報を記載しております。
PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20Aのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
純水配管系に使用しています
5
満足度:5.0
純水配管系に使用しています。この商品の上流側に流量計などが付いているので故障したときに分解整備ができるようにこの商品を選...もっと読む
0人が参考にしています。
配管継手として使用
5
満足度:5.0
各種空圧機器制御用圧縮空気配管にて継手として特に段替え等、着脱頻度が多い部位にこの商品を利用することで簡便化及び作業効率...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A
エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格1,5229382,9681,91226,0021,258
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト