メカニカル部品技術窓口

確定しました

東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付き

東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付き TY50N3SBL-19
通常単価(税別)
759
税込単価
835
通常出荷日:7日目

【特長】・車輪径50mmで耐荷重60kgとコンパクトで高荷重タイプです。【用途】・什器、イス、テーブル...

詳細を確認
  • ねじ込み取付の本締めは17mmのスパナをご使用下さい。

型番:

TY50N3SBL-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TY50N3SBL-19の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
57.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
ナイロン
ねじ径 Nd
UNF3/8
許容荷重(有効荷重)(daN)
58.8

商品情報

製品仕様

型番耐荷重車輪径取付高さトラスココード質量材質付属品
TY50N3SBL-19ブラック60kg50mm57.5mm827-9988122g本体:ナイロン、車輪:ナイロン取付ネジ径:3/8インチ

型番リスト

表示件数
型番
TY50N3SBL-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪径50mmで耐荷重60kgとコンパクトで高荷重タイプです。
【用途】
・什器、イス、テーブル、作業台用などに。
【商品仕様】
・色:ブラック
・耐荷重:60kg
・車輪径:50mm
・取付高さ:57.5mm
・完成品
・自在キャスター
・ねじ込み式
・トラスココード:827-9988
・質量:122g
【材質/仕上】
・本体:ナイロン
・車輪:ナイロン
【セット内容/付属品】
・取付ネジ径:3/8インチ

ご注意

  • ねじ込み取付の本締めは17mmのスパナをご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付きの型番TY50N3SBL-19のページです。 型番TY50N3SBL-19に関する仕様情報を記載しております。
東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東海 樹脂製キャスター 50径 ストッパー付き
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB150
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB200
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUAJAB100
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスターヨドノヨドノヨドノ
通常価格75971041223,46129,81512,047
通常出荷日7日目6日目7日目6日目2日目2日目
取付け高さ H(mm)57.551.551.5---
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00---
車輪径 D(φ)504040---
車輪材質ナイロンエラストマーナイロン---
ねじ径 NdUNF3/8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト