メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12

ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12 TY40N8L-12
通常単価(税別)
457
税込単価
503
通常出荷日:8日目

【特長】・ナイロン車輪のスタンダードです。【用途】・什器やワゴン用キャスター。【商品仕様】・許容荷重(...

詳細を確認
  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番:

TY40N8L-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TY40N8L-12の仕様・寸法情報

取付け高さ H(mm)
43.5
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径 D(φ)
40
車輪材質
ナイロン
ねじ径 Nd
M8X1.25
許容荷重(有効荷重)(daN)
39.2
車輪幅 W(mm)
44
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)軸長L(mm)ねじピッチ(mm)質量材質
TY40N8L-12キャスタ40404443.5121.2572g6ナイロン

型番リスト

表示件数
型番
TY40N8L-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン車輪のスタンダードです。
【用途】
・什器やワゴン用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):40
・車輪径D(mm):40
・色:黒
・車輪幅(mm):44
・取付高H(mm):43.5
・軸長L(mm):12
・ねじピッチ(mm):1.25
・質量:72g
【材質/仕上】
・6ナイロン

ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12の型番TY40N8L-12のページです。 型番TY40N8L-12に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン車輪 40径 取付高:43.5mm TY40N8L-12
デザインキャスター ライトグレー40径 取付高:48mm TF40N8SL-12
双輪キャスターTY40N
双輪キャスターTY40
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:54.5mm
キャスター(二輪)車輪径×幅:40×41.5mm 取付高:55mm
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスターエスコエスコ
通常価格457492553 -574744468
通常出荷日8日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目
取付け高さ H(mm)43.548--54.555
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径 D(φ)404040404040
車輪材質ナイロンナイロン-ナイロンエラストマーナイロン
ねじ径 NdM8X1.25M8X1.25----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト