メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タチカワ コイル封函機針

タチカワ コイル封函機針 TX-15
通常単価(税別)
9,697
税込単価
10,667
通常出荷日:4日目

【用途】・ダンボールケース封函【商品仕様】・1巻1000本・使用機種 TCX-15・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

TX-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TX-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,697
( 10,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ダンボールケース封函
【商品仕様】
・1巻1000本
・使用機種 TCX-15
・JANコード:4985680104209
・トラスココード:828-1082
・質量:16.8kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)/メッキ

商品情報

製品仕様

型番1連本数使用機種JANコードトラスココード質量材質
TX-151000本TCX-154985680104209828-108216.8kg鉄(軟鋼線材)/メッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ コイル封函機針の型番TX-15のページです。 型番TX-15に関する仕様情報を記載しております。
タチカワ コイル封函機針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ コイル封函機針
タチカワ コイル封函機針 TX-18
タチカワ 封函針 TB-15
タチカワ 封函針
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スプリュ-)
メーカータチカワタチカワ立川ピン製作所タチカワタチカワタチカワ
通常価格9,69711,37513,29312,25910,58212,137
通常出荷日4日目2日目1日目1日目14日目14日目

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト