17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

透明塩ビパイプ TV

通常単価(税別)
2,17213,460
税込単価
2,38914,806
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続で...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(φ)

トラスココード

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
13
850-6642
4997983123085
174
1個
16
850-6643
4997983123108
256
1個
20
850-6644
4997983123122
310
1個
25
850-6645
4997983123146
448
1個
30
850-6646
4997983123160
542
1個
40
850-6647
4997983123184
791
1個
50
850-6648
4997983123207
1122
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,172
( 2,389 )
1日目
3,745
( 4,120 )
1日目
3,834
( 4,217 )
1日目
5,505
( 6,056 )
2日目
6,385
( 7,024 )
1日目
11,033
( 12,136 )
1日目
13,460
( 14,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます
【用途】
・流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明塩ビパイプ TVのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
真空ポンプのポンプアップ口及び排水口に使用
5
満足度:5.0
真空ポンプを稼働させた時に冷却水がどれぐらい流れているか目視により確認できるのが良い。またポンプアップ口にも立てることに...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品用
5
満足度:5.0
試作品用に購入し、そのまま使用しました。想定通りに使えて特に過不足なく、良かったです。
0人が参考にしています。
社内で自作中の治具に使用
5
満足度:5.0
自作中の治具で透明なパイプが必要となりこちらの製品を使用しました。外径がリーマ加工したプレートの穴径にピッタリだったのは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明塩ビパイプ TV
排水用塩ビパイプ VP
排水用塩ビパイプ VU
耐熱塩ビパイプ HT-VP
耐衝撃塩ビパイプ HI-VP
透明塩ビパイプ
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格2,172-984 -727 -760 -268 -4,161 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
長さ(mm)100010001000-10002000
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)硬質ポリ塩化ビニール(PVC)-
使用温度範囲[最高使用圧力:1.0MPa](℃)5~355~35-5~40--
使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃)5~605~605~60---
規格メーカー規格品-JIS K6741規格JIS K6776規格JIS K6742規格-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト