メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

通常単価(税別)
186
税込単価
205
通常出荷日:4日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

TSWT20X13
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSWT20X13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSWT20X13
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983103063
・トラスココード:857-8606
・質量:63g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13の型番TSWT20X13のページです。 型番TSWT20X13に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13
クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13
TS継手 水栓チーズTS-WT
クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20
TS継手 水栓ソケットTS-WS13
エスロン クリーン継手 水栓チーズ 13
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス積水化学工業
通常価格186346137 -13194244
通常出荷日4日目2日目1日目〜4日目1日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト