メカニカル部品技術窓口

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。...
詳細を確認| 型番 | 使用温度範囲 | 設計水圧 | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSWT16X13 | 5~35℃ | 1.0MPa | 4997983103056 | 857-8604 | 53g | 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) |
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983103056
・トラスココード:857-8604
・質量:53g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
塩ビ継手 90°エルボ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 バルブ用ソケット
3.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 チーズ
3.5通常価格(税別):310円~

ミスミ
塩ビ継手 TS バルブ
4.7通常価格(税別):2,020円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ
4.5通常価格(税別):97円~

積水化学工業
給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
塩ビ継手 ソケット
4.5通常価格(税別):310円~

アロン化成
VU継手 90°エルボ VU DL
4.5通常価格(税別):129円~

ミスミ
塩ビ継手 異径ソケット
4.3通常価格(税別):310円~