メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TS継手 バルブソケットTS-VS20

TS継手 バルブソケットTS-VS20 TSVS20
通常単価(税別)
103
税込単価
113
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

TSVS20
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSVS20の仕様・寸法情報

種類
TS
継手形状
[ストレート] ソケット
接続 種類
管⇔ねじ
特性
耐薬品 / 耐食性
適用管外径 1(mm)
26
ねじ 種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び
3/4
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
5~35
塩ビ管呼び径(mm)
20

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲設計水圧規格JANコードトラスココード質量材質
TSVS205~35℃1.0MPaJIS K 67434997983102707857-858933g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
TSVS20
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103
( 113 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983102707
・トラスココード:857-8589
・質量:33g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS継手 バルブソケットTS-VS20の型番TSVS20のページです。 型番TSVS20に関する仕様情報を記載しております。
TS継手 バルブソケットTS-VS20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS継手 バルブソケットTS-VS20
TS継手 バルブソケットTS-VS
TS継手 バルブソケットTS-VS25
TS継手 バルブソケットTS-VS13
TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS
TS継手 ソケット
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスアロン化成クボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格103214 -1298986 -82 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目〜1日目
種類TSTSTSTS-TS
継手形状ソケットソケットソケットソケット-ソケット
接続 種類管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔管 同径
特性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性耐薬品 / 耐食性-なし
適用管外径 1(mm)26-3218--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト