メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50 TST100X50
通常単価(税別)
5,085
税込単価
5,594
通常出荷日:7日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。【商...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

TST100X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TST100X50の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲設計水圧規格JANコードトラスココード質量材質
TST100X50100X505~35℃1.0MPaJIS K67434997983102615850-65731648g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
TST100X50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,085
( 5,594 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:100X50
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983102615
・トラスココード:850-6573
・質量:1648g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50の型番TST100X50のページです。 型番TST100X50に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 100X50
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50
TS継手 異径チーズ
TS継手 異径ソケット TS-S 65X50
クボタケミックス TS継手 チーズ TS-T 65
TS継手 異径ソケット
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)クボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)
通常価格5,0851,610126 -9281,994105 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜4日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト