メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

タチカワ シ-ト連結釘8000本入

タチカワ シ-ト連結釘8000本入 TSP38-18S
通常単価(税別)
19,305
税込単価
21,236
通常出荷日:14日目

【用途】・内装用【商品仕様】・材質・形状:ステンスクリュー釘・寸法(mm)(H×L×d):5.0×38...

詳細を確認

型番:

TSP38-18S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP38-18Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TSP38-18S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,305
( 21,236 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・内装用
【商品仕様】
・材質・形状:ステンスクリュー釘
・寸法(mm)(H×L×d):5.0×38×1.8
・タチカワ シ-ト連結釘8000本入
・JANコード:4985680260363
・トラスココード:828-1081
・質量:7.8kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品情報

製品仕様

型番インナー7コード分析コード
TSP38-18SF43074721050959

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ シ-ト連結釘8000本入の型番TSP38-18Sのページです。 型番TSP38-18Sに関する仕様情報を記載しております。
タチカワ シ-ト連結釘8000本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ シ-ト連結釘8000本入
タチカワ ロ-ル釘(12000本入)
タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21M
ワイヤ連結釘
ステンレス連結傘釘
シート連結釘
メーカータチカワタチカワタチカワKN村田産業KNフジニッテイKN村田産業
通常価格19,3056,6096,6025,573 -24,396 -5,573 -
通常出荷日14日目9日目9日目3日目〜3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト