メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65 TSL65
通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:7日目

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。【商...

詳細を確認
  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番:

TSL65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSL65の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径使用温度範囲設計水圧JANコードトラスココード質量材質
TSL65655~35℃1.0MPa4997983102141850-6547563g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
TSL65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,344
( 1,478 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:65
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・AS規格品
・JANコード:4997983102141
・トラスココード:850-6547
・質量:563g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65の型番TSL65のページです。 型番TSL65に関する仕様情報を記載しております。
クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65
クボタケミックス TS継手 ソケット TS-S65
クボタケミックス TS継手 チーズ TS-T 65
TS継手 エルボ
TS-エルボ
クボタケミックス TS継手 異径チーズ TS-T 65X50
メーカークボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス(クボタシーアイ)旭有機材クボタケミックス
通常価格1,3449271,99475 -178 -1,610
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト