メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

通常単価(税別)
2,583
税込単価
2,841
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番:

TSF805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF805の仕様・寸法情報

種類
TS
継手形状
フランジ
特性
耐熱性
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
100
材質詳細
EPDM・PTFE
呼び径(A)
25
内径
28
呼び径(B)
1
外径(mm)
123
穴数
4
ボルト穴径(mm)
19
厚さ(mm)
3
推奨締付トルク(N・m)
35
中心円の径(C)(mm)
90
JANコード
4901860805469
トラスココード
850-5707
質量(g)
46
備考
JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSF805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,583
( 2,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・内径(mm):78
・外径(mm):180
・厚さ(mm):14
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):19
・ボルト穴中心径(mm):145
・使用圧力(K):10
・サイズ:80A
・塩ビ管呼び径:75
・穴数:4
・呼び径:3B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・サイズ:80A
・呼び径:3B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:75
・適用ボルト首下(mm):55
・適用ボルト呼び(mm):M16
・最高使用温度:60℃
・L(mm):72
・最高許容圧力:0.5MPa(20℃)
・JIS5K仕様
・最高使用温度:60℃
・使用圧力:5K
・フランジ寸法はJIS5K(JISB2210)に準じます。
・JANコード:4901860809139
・トラスココード:494-9293
・質量:590g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80Aの型番TSF805のページです。 型番TSF805に関する仕様情報を記載しております。
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格2,5836,4648466,9851,1083,334
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類TSTS--TS-
継手形状フランジフランジ--フランジ-
特性耐熱性耐熱性--耐熱性-
最高使用圧力(MPa)11--1-
最高温度(℃)10060--60-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト