メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A TSF1Q
通常単価(税別)
4,097
税込単価
4,507
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番:

TSF1Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF1Qの仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
材質
[樹脂] 硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力
10K
厚さ(mm)
24
呼び径(A)
125
内径(mm)
125
外径(mm)
250
呼び径(B)
5
穴数
8
ボルト穴径(mm)
23
使用温度範囲
60℃(最高)
最高許容圧力(Mpa)
1.0MPa(20℃)
JANコード
4901860808620
トラスココード
850-5727
質量(g)
1710
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)穴数使用圧力(K)サイズ塩ビ管呼び径仕様最高使用温度最高許容圧力JANコードトラスココード質量材質
TSF1Q125512525024823810125A125JIS10K60℃1.0MPa(at20℃)4901860808620850-57271710g硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

型番リスト

表示件数
型番
TSF1Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,097
( 4,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・呼び径(A):125A
・呼び径(B):5B
・内径(mm):125
・外径(mm):250
・厚さ(mm):24
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):23
・穴数:8
・使用圧力(K):10
・サイズ:125A
・塩ビ管呼び径:125
・呼び径:5B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:125
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・呼び径:5B
・サイズ:125A
・最高使用温度:60℃
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・JIS10K仕様
・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
・JANコード:4901860808620
・トラスココード:850-5727
・質量:1710g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125Aの型番TSF1Qのページです。 型番TSF1Qに関する仕様情報を記載しております。
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格4,0973,3342,6621,1081,36611,299
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目7日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)-
材質硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)-硬質塩化ビニル(PVC)-
呼び圧力10K10K10K-10K-
厚さ(mm)242222-16-
呼び径(A)12510080-40-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト