メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

通常単価(税別)
3,334
税込単価
3,667
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番:

TSF1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF1Hの仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
材質
[樹脂] 硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力
10K
厚さ(mm)
22
呼び径(A)
100
内径(mm)
100
外径(mm)
210
呼び径(B)
4
穴数
8
ボルト穴径(mm)
19
ボルト穴中心径(mm)
175
使用温度範囲
60℃(最高)
最高許容圧力(Mpa)
1.0MPa(20℃)
JANコード
4901860808576
トラスココード
494-9269
質量(g)
1240

型番リスト

表示件数
型番
TSF1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・内径(mm):100
・外径(mm):210
・厚さ(mm):22
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):19
・ボルト穴中心径(mm):175
・使用圧力(K):10
・サイズ:100A
・塩ビ管呼び径:100
・穴数:8
・呼び径:4B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:100
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・呼び径:4B
・サイズ:100A
・適用ボルト首下(mm)
・適用ボルト呼び(mm)
・最高使用温度:60℃
・L(mm) :90
・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
・JIS10K仕様(JIS B2220)
・最高使用温度:60℃
・使用圧力:10K
・JANコード:4901860808576
・トラスココード:494-9269
・質量:1240g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100Aの型番TSF1Hのページです。 型番TSF1Hに関する仕様情報を記載しております。
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格3,3341,1082,5836,4648466,985
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)---シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
材質硬質塩化ビニル(PVC)---硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力10K---5K5K
厚さ(mm)22---1018
呼び径(A)100---20150

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました