メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A TSF1F5
通常単価(税別)
6,985
税込単価
7,684
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 締め付けトルクにご注意ください。

型番:

TSF1F5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF1F5の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
材質
[樹脂] 硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
18
呼び径(A)
150
内径(mm)
146
外径(mm)
265
呼び径(B)
6
穴数
8
ボルト穴径(mm)
19
使用温度範囲
60℃(最高)
最高許容圧力(Mpa)
0.5MPa(20℃)
JANコード
4901860808569
トラスココード
850-5726
質量(g)
2050
-
-

商品情報

TSF1F5の製品仕様

種類シートガスケット・パッキン(成形済)
最高許容圧力0.5MPa(at20℃)
呼び径A150
呼び径B6
内径(mm)146
外径(mm)265
厚さ(mm)18
ボルト穴数(個)8
ボルト穴径(mm)19
使用圧力(K)10
最高使用温度(℃)60
穴数(個)8
材質硬質塩化ビニル(PVC)
塩ビ管呼び径150
サイズ150A
呼び径6B
質量(g)2050

JIS5K仕様:フランジ寸法はJIS5K(JISB2210)に準じます。

型番リスト

表示件数
型番
TSF1F5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,985
( 7,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 締め付けトルクにご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150Aの型番TSF1F5のページです。 型番TSF1F5に関する仕様情報を記載しております。
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A
エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格6,9852,5836,4648461,7241,108
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)--シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-
材質硬質塩化ビニル(PVC)--硬質塩化ビニル(PVC)EPDM-
呼び圧力5K--5K5K-
厚さ(mm)18--103-
呼び径(A)150--20150-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト