メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

通常単価(税別)
571
税込単価
628
通常出荷日:1日目

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安...

詳細を確認
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番:

TSF155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSF155の仕様・寸法情報

種類
シートガスケット・パッキン(成形済)
材質
[樹脂] 硬質塩化ビニル(PVC)
呼び圧力
5K
厚さ(mm)
9
呼び径(A)
15
内径(mm)
17
外径(mm)
80
呼び径(B)
1/2
穴数
4
ボルト穴径(mm)
12
ボルト穴中心径(mm)
60
使用温度範囲
60℃(最高)
最高許容圧力(Mpa)
0.5MPa(20℃)
JANコード
4901860808712
トラスココード
494-933
質量(g)
60

型番リスト

表示件数
型番
TSF155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
571
( 628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・内径(mm):17
・外径(mm):80
・厚さ(mm):9
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):12
・ボルト穴中心径(mm):60
・使用圧力(K):10
・サイズ:15A
・塩ビ管呼び径:16
・穴数:4
・呼び径:1/2B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:16
・サイズ:15A
・呼び径:1/2B
・適用ボルト首下(mm):45
・適用ボルト呼び(mm):M10
・最高使用温度:60℃
・L(mm):35
・最高許容圧力:0.5MPa(20℃)
・JIS5K仕様
・最高使用温度:60℃
・使用圧力:5K
・フランジ寸法はJIS5K(JISB2210)に準じます。
・JANコード:4901860808712
・トラスココード:494-9331
・質量:60g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15Aの型番TSF155のページです。 型番TSF155に関する仕様情報を記載しております。
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格5716681,9542,5831,1106,464
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)-
材質硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)-硬質塩化ビニル(PVC)-
呼び圧力5K10K5K-5K-
厚さ(mm)91414-10-
呼び径(A)151550-25-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト