メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15A

ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15A TSF101015A
通常単価(税別)
37,269
税込単価
40,996
通常出荷日:1日目

【特長】・流れ方向360°全方向配管可能・ストレーナ内蔵・多量トラップ【用途】・適用流体:蒸気ドレン・...

詳細を確認

型番:

TSF101015A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF101015Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用流体呼び径(A呼称)呼び径(B呼称)全長高さ接続方式適用圧量範囲最高温度トラスココード質量材質
TSF101015A蒸気ドレン15A1/2B121mm113mmJIS Rc0.1~1.0MPa220℃802-13593.6kg本体:球状黒鉛鋳鉄、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼

型番リスト

表示件数
型番
TSF101015A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,269
( 40,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流れ方向360°全方向配管可能
・ストレーナ内蔵
・多量トラップ
【用途】
・適用流体:蒸気ドレン
・蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置
【商品仕様】
・呼び径(A):15A
・呼び径(B):1/2
・全長(mm):121
・高さ(mm):113
・接続方式:JIS Rc
・適用圧量範囲:0.1~1.0MPa
・最高温度:220℃
・トラスココード:802-1359
・質量:3.6kg
【材質/仕上】
・本体:球状黒鉛鋳鉄
・弁体・弁座:ステンレス鋼
・フロート:ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15Aの型番TSF101015Aのページです。 型番TSF101015Aに関する仕様情報を記載しております。
ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径15A
ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A
ヨシタケ フロート式スチームトラップ
円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型
集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ
円板バイメタル式温調トラップ TB7N型
メーカーヨシタケヨシタケヨシタケミヤワキヨシタケミヤワキ
通常価格37,26957,08850,54436,760 -9,111 -46,981 -
通常出荷日1日目1日目14日目7日目〜在庫品1日目〜15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト