メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニコントロールズ SUSリリーフ弁

ユニコントロールズ SUSリリーフ弁 TRVS107
通常単価(税別)
9,756
税込単価
10,732
通常出荷日:7日目

【特長】・タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならない...

詳細を確認

型番:

TRVS107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRVS107の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径リーク圧(MPa)材質(ボディ)トラスココード質量
TRVS107R1/80.7SUS316838-820250g

型番リスト

表示件数
型番
TRVS107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,756
( 10,732 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
【商品仕様】
・接続口径:R1/8
・リーク圧(MPa):0.7
・材質(ボディ):SUS316
・トラスココード:838-8202
・質量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニコントロールズ SUSリリーフ弁の型番TRVS107のページです。 型番TRVS107に関する仕様情報を記載しております。
ユニコントロールズ SUSリリーフ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニコントロールズ SUSリリーフ弁
ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁
ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁
空気用フローコントローラ PFCQシリーズ
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズSMCSMCSMC
通常価格9,75623,32723,92683,979 -11,318 -52,007 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜3日目〜

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト