メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁

型番:

TRR200
解除
数量:

TRR200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番接続口径トラスココード質量材質
TRR200R1/4857-855337gSUS316、フルオロカーボン他(別紙図面参照)

型番リスト

表示件数
型番
TRR200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,926
( 26,319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッキング圧力の変更が可能です(ご購入後お客様にて調圧可能)。
 TRR200:0.45~0.50MPa
・タンク内圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
【商品仕様】
・接続口径:R1/4
・トラスココード:857-8553
・質量:37g
【材質/仕上】
・SUS316、フルオロカーボン他(別紙図面参照)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁の型番TRR200のページです。 型番TRR200に関する仕様情報を記載しております。
ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニコントロールズ TRR-200 リリーフ弁
ユニコントロールズ TRR-100 リリーフ弁
ユニコントロールズ SUSリリーフ弁
3画面 多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200Aシリーズ
空気用フローコントローラ PFCQシリーズ
パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズSMCSMCCKD
通常価格23,92623,32710,043262 -83,979 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜19日目8日目〜
よく一緒に購入される商品

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました