メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ユニコントロールズ 精密レギュレーター TRG2L

型番:

TRG2L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TRG2Lの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番設定圧力(MPa)接続口径エアインポート外径(φ)トラスココード質量
TRG2L0.007~0.25R1/46809-4331800g

型番リスト

表示件数
型番
TRG2L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,378
( 51,016 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
・精密タイプはコンスタントブリード方式のため、標準タイプと比べ敏感で高い設定精度が得られます。
【商品仕様】
・設定圧力(MPa):0.007~0.25
・接続口径:R1/4
・エアインポート外径(φ):6
・トラスココード:809-4331
・質量:800g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニコントロールズ 精密レギュレーター TRG2Lの型番TRG2Lのページです。 型番TRG2Lに関する仕様情報を記載しております。
ユニコントロールズ 精密レギュレーター TRG2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニコントロールズ 精密レギュレーター TRG2L
ユニコントロールズ 精密レギュレーター TRG2H
ユニコントロールズ レギュレーター TRG1L
小型レギュレータブラケット Lタイプ
水用レギュレータWR2シリーズ
インラインバルブ VEAB-L
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ岩田製作所CKDFESTO
通常価格46,37836,84423,493743 --56,022 -
通常出荷日14日目14日目14日目5日目14日目6日目〜
よく一緒に購入される商品

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト