メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十川 ウレタンホ-ス8.5

型番:

TPH8512
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPH8512の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TPH8512
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
【用途】
・工場内エアーツール用
【商品仕様】
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):8.5×12.5×100
・100m
・8.5×12.5(mm)
・1.5Mpa
・オレンジ
・使用温度範囲:-40~+60℃
・JANコード:4920048420034
・トラスココード:838-7184
・質量:8.3kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十川 ウレタンホ-ス8.5の型番TPH8512のページです。 型番TPH8512に関する仕様情報を記載しております。
十川 ウレタンホ-ス8.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十川 ウレタンホ-ス8.5
エアホース(Φ8.5)
カクダイ エアホース(φ8.5)
ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa
セイン スパイラルホース 5×8 2M
十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
メーカー十川産業カクダイカクダイエスコセインジャパン十川産業
通常価格40311,946 -7,4075,563 -1,3162,054
通常出荷日1日目7日目7日目1日目〜在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト