メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻

型番:

TPH1116
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPH1116の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TPH1116
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,799
( 28,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
・工場内エアツール、塗装吹き付け用エア機器などに最適です。
【用途】
・エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・外径(mm):16
・内径(mm):11
・全長(m):50
・使用圧力(MPa):1.5
・長さ(m):50
・エアホース内径(mm)×外径(mm)×長さ(m):11×16×50
・JANコード:4920048420065
・トラスココード:838-7182
・質量:6.5kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻の型番TPH1116のページです。 型番TPH1116に関する仕様情報を記載しております。
十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十川 ポリウレタンホース(TPH) 50m巻
シリコンチューブ 10m~50m
ハタヤ ウレタンホース50m 内径φ6.5
十川 サンテックエアーホース10M オレンジ
クリーンチューブ ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ
ハッコウ スプリングホース 25×33 50m
メーカー十川産業三洋化成ハタヤリミテッド十川産業SMC八興
通常価格25,7999,250 -19,6762,0543,063 -46,102
通常出荷日1日目在庫品1日目〜8日目4日目在庫品1日目〜6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト