メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)

型番:

TNS50-21
解除
数量:

TNS50-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TNS50-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,582
( 11,640 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
【商品仕様】
・寸法(mm)(H×L×d):5.0×50×2.1
・タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)
・JANコード:4985680272366
・トラスココード:828-1074
・質量:19kg
【材質/仕上】
・鉄(軟鋼線材)(TNSタイプ)
・ステンレス(SUS-304)(TNS-S-Mタイプ)

商品情報

製品仕様

型番インナー7コード分析コード
TNS50-21F43074721050959

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)の型番TNS50-21のページです。 型番TNS50-21に関する仕様情報を記載しております。
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スプリュ-)
タチカワ ロ-ル釘(12000本入)
タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21M
ワイヤ連結釘
KGスクリュー
メーカータチカワタチカワタチカワタチカワKN村田産業SUNCO
通常価格10,58212,1376,6096,6025,573 -3,000 -
通常出荷日14日目14日目9日目9日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました