メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21M

型番:

TNC32-21M
解除
数量:

TNC32-21Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TNC32-21M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,602
( 7,262 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等
【商品仕様】
・寸法(mm)(H×L×d):5.0×32×2.1
・タチカワ ロ-ル釘(16000本入)
・JANコード:4985680272007
・トラスココード:828-1064
・質量:16kg
【材質/仕上】
・材質:鉄(軟鋼線材)
・形状:スムース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21Mの型番TNC32-21Mのページです。 型番TNC32-21Mに関する仕様情報を記載しております。
タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチカワ ロ-ル釘(16000本入) TNC32-21M
タチカワ ロ-ル釘(12000本入)
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スクリュー)
タチカワ ワイヤ-ロ-ル(スプリュ-)
タチカワ シ-ト連結釘8000本入
M5.1x32㎜ 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/12本)
メーカータチカワタチカワタチカワタチカワタチカワエスコ
通常価格6,6026,60910,58212,13719,305439
通常出荷日9日目9日目14日目14日目14日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました