ヒシ 波板 ヒシ波エース 9尺 ミルク

ヒシ 波板 ヒシ波エース 9尺 ミルク
通常単価:
1,395
通常出荷日:
5日目

【特長】
・スタンダードな塩ビ波板
【用途】
・仮設
・目隠し
【商品仕様】
・幅(mm)655
・長さ(mm)2730
・厚み(mm)0.8
・硬質塩化ビニール樹脂製
・トラスココード:849-5670
・質量:2.4kg
【材質/仕上】
・硬質塩化ビニール樹脂製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TNAPM

型番
TNAPM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,395円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

ヒシ 波板 ヒシ波エース 9尺 ミルクの型番TNAPMのページです。
型番TNAPMに関する仕様情報を記載しております。

TNAPMで型番確定

ヒシ 波板 ヒシ波エース 9尺 ミルクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)