17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

平行軸三相減速機

通常単価(税別)
33,163125,209
税込単価
36,479137,730
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています・グリース潤滑式で取付方向は自由です...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

減速比

本体取付

ブレーキ

出力

(kW)

異電圧仕様

材質/仕上

オイルシール数

(個)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
60
[フランジ] フランジ
ブレーキ付
0.74
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
273
857-8276
23.5
1個
20
[フランジ] フランジ
ブレーキ付
1.5
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
282
857-8283
32.5
1個
30
脚付
-
0.74
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
412
857-8470
17.9
1個
80
脚付
-
0.74
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
416
857-8475
17.9
1個
10
脚付
-
1.5
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
422
857-8476
25.8
1個
60
脚付
-
1.5
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
429
857-8487
42.6
1個
20
脚付
ブレーキ付
0.74
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
510
857-8494
14.3
1個
30
脚付
ブレーキ付
0.74
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
512
857-8497
18.9
1個
20
脚付
ブレーキ付
1.5
アルミダイキャスト(ADC12)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
524
857-8508
28.9
1個
5
脚付
クラッチブレーキ付
0.74
-
アルミダイキャスト(ADC12)、鋳物(FC150)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
576
857-8526
20.3
1個
10
脚付
クラッチブレーキ付
0.74
-
アルミダイキャスト(ADC12)、鋳物(FC150)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
577
857-8516
20.3
1個
20
脚付
クラッチブレーキ付
0.74
-
アルミダイキャスト(ADC12)、鋳物(FC150)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
579
857-8521
20.3
1個
30
脚付
クラッチブレーキ付
0.74
-
アルミダイキャスト(ADC12)、鋳物(FC150)、クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)
581
857-8524
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,299
( 77,329 )
5日目
73,323
( 80,655 )
5日目
33,163
( 36,479 )
5日目
48,831
( 53,714 )
5日目
42,046
( 46,251 )
5日目
66,235
( 72,859 )
5日目
51,995
( 57,195 )
5日目
52,897
( 58,187 )
5日目
70,398
( 77,438 )
5日目
123,030
( 135,333 )
8日目
123,030
( 135,333 )
8日目
117,877
( 129,665 )
8日目
125,209
( 137,730 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています
・グリース潤滑式で取付方向は自由です
・ケーシングの入・出力部共にオイルシールを多数使用しており、シール性に優れます
・メンテナンスフリーです
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行軸三相減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行軸三相減速機
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
ウォーム減速機
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 750W相当
サーボモータ用 コンパクト高精度減速機 精度3分・15分仕様 APG(平行軸) 2000W相当
メーカーシグマー技研ニッセイニッセイシグマー技研ニッセイニッセイ
通常価格33,163-38,068 -14,360 -20,864 -45,480 -53,176 -
通常出荷日5日目〜7日目6日目8日目7日目7日目
適応モータその他サーボモータその他-サーボモータサーボモータ
軸方向ストレート(同心)ストレート(同心)ストレート(偏心)-ストレート(同心)ストレート(同心)
特性その他その他ヘリカルギア-遊星ギア遊星ギア
軸 種類中実中実中実中空中実中実
モータ有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト