メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シグマー 直交軸脚取付形減速機

通常単価(税別)
67,798
税込単価
74,578
通常出荷日:6日目

【特長】・短納期対応です。・低価格です。・6条ウォームを採用し高効率です。・アルミダイキャストケースに...

詳細を確認

型番:

TMHL-07-80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TMHL-07-80Aの仕様・寸法情報

適応モータ
その他
軸方向
90度
特性
その他
本体取付
脚付

型番リスト

表示件数
型番
TMHL-07-80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,798
( 74,578 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
・アルミダイキャストケースにより軽量です。
・短納期対応です。
・低価格です。
・6条ウォームを採用し高効率です。
・アルミダイキャストケースにより軽量です。
【用途】
・工作機械
・搬送機械
・各種自動機
【商品仕様】
・減速比:1/80
・電源:三相0.74KW
・電源:三相0.74KW
・ブレーキ有無:無
・ブレーキ有無:無
・両軸タイプ:有
・異電圧対応:可
・トラスココード:857-8393
・質量:38kg
【材質/仕上】
・アルミダイキャスト(ADC12)
・クロムモリブデン鋼(SCM415)(出力軸など)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグマー 直交軸脚取付形減速機の型番TMHL-07-80Aのページです。 型番TMHL-07-80Aに関する仕様情報を記載しております。
シグマー 直交軸脚取付形減速機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマー 直交軸脚取付形減速機
シグマー ウォーム減速機
中空軸フランジ取付形減速機
シグマー 平行軸三相0.74Kwブレーキ付脚取付形減速機
SG-P1 両軸形減速機
一段ウォーム減速機 Sシリーズ K形
メーカーシグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研シグマー技研マキシンコー
通常価格67,79841,08253,827 -68,19412,370 -22,990 -
通常出荷日6日目8日目6日目5日目5日目〜16日目
適応モータその他その他その他その他その他その他
軸方向90度90度90度ストレート(同心)ストレート(偏心)90度
特性その他その他その他その他ベベルギアウォームギア
本体取付脚付脚付フランジ脚付-脚付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト