17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エスロン HT継手 インサート 水栓ソケット 16 TIWS16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エスロン HT継手 インサート 水栓ソケット 16

販売終了

型番

TIWS16

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:16
・寸法(mm)D:29
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・外径29.0
・ネジ部Rp1/2
・ネジ規格はJISB0203の平行メネジ
・インサート(ネジ部)の材質はJISH5121のCAC406C
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860411790
・トラスココード:494-9692
・質量:34kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト