メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

水本 チタンチェーン30m 線径6mm

水本 チタンチェーン30m 線径6mm TI-6
通常単価(税別)
1,326,316
税込単価
1,458,948
通常出荷日:3日目

【特長】・軽くて強く、耐食性に優れています。【用途】・装飾用チェーンとして【商品仕様】・使用荷重(kN...

詳細を確認

型番:

TI-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TI-6の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用荷重(kN)W(mm)d(mm)P(mm)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
TI-63.43106364982970682287849-040811.1kgチタンバレル研磨仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
TI-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326,316
( 1,458,948 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて強く、耐食性に優れています。
【用途】
・装飾用チェーンとして
【商品仕様】
・使用荷重(kN):3.43
・W(mm):10
・W(mm):10
・d(mm):6
・P(mm):36
・JANコード:4982970682287
・トラスココード:849-0408
・質量:11.1kg
【材質/仕上】
・材質:チタン
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水本 チタンチェーン30m 線径6mmの型番TI-6のページです。 型番TI-6に関する仕様情報を記載しております。
水本 チタンチェーン30m 線径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水本 チタンチェーン30m 線径6mm
水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 5m 線径2mm (1本入)
水本 ステンレス カットチェーン 3m 線径2mm (1本入)
水本 ステンレス ボールチェーン30m 玉径4.5mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,326,31641,4125,2975,3022,54215,508
通常出荷日3日目3日目3日目4日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト